Porte univers droite, transparente, pour armoire H:500xL:550mm FZ107N

EAN
3250612779406
Conditionnement
1 pièce

Caractéristiques techniques

Architecture
  • Position prévue pour la porte
    à droite
Dimensions
  • Profondeur produit installé
    12 mm
  • Hauteur produit installé
    469 mm
  • Largeur produit installé
    519 mm
Porte, couvercle
  • Type de fermeture de la porte
    Loquet rabattable et avec crémone
  • Nombre de serrure de la porte
    1
  • Type de portes pour les armoires électriques
    porte de protection
  • Couvercle/porte transparent(e)
    Oui
Matières
  • Couleur
    blanc paloma
  • Couleur
    blanc  
  • Couleur RAL
    RAL 9010 - Blanc pur
Equipement
  • Nombre rangées
    3
  • Nombre de travée de large
    2
  • Nombre de clés
    1
Standards
  • Directive européenne WEEE
    non concerné
Sécurité
  • Indice de protection IP
    IP44
  • Conforme REACH
    Non
  • Conforme RoHS
    Oui