Porte, univers, gauche, pleine, RAL 9010, pour coffret IP44/54 1100x1050mm FZ024N

EAN
3250612776726
Conditionnement
1 pièce

Caractéristiques techniques

Architecture
  • Position prévue pour la porte
    à gauche
Dimensions
  • Profondeur produit installé
    12 mm
  • Profondeur interne
    112 mm
  • Hauteur produit installé
    1069 mm
  • Largeur produit installé
    498 mm
Porte, couvercle
  • Type de fermeture de la porte
    Pas de fermeture
  • Nombre de serrure de la porte
    0
  • Type de portes pour les armoires électriques
    porte partielle
  • Couvercle/porte transparent(e)
    Non
Matières
  • Couleur
    blanc paloma
  • Couleur
    blanc  
  • Type de traitement de surface
    revêtement pur poudre
Equipement
  • Nombre rangées
    7
  • Nombre de travée de large
    2
Standards
  • Directive européenne WEEE
    non concerné
Sécurité
  • Conforme REACH
    Non
  • Conforme RoHS
    Oui