Porte,univers,droite, rainurée avec 90SL, RAL 9010, pour coffret IP3X 1100x300mm FZ021NV

EAN
3250612777365
Conditionnement
1 pièce

Caractéristiques techniques

Dimensions
  • Profondeur produit installé
    12 mm
  • Hauteur produit installé
    1069 mm
  • Largeur produit installé
    269 mm
Porte, couvercle
  • Type de fermeture de la porte
    Loquet rabattable et avec crémone
  • Nombre de serrure de la porte
    1
  • Type de portes pour les armoires électriques
    porte butée
  • Couvercle/porte transparent(e)
    Non
Matières
  • Couleur
    blanc paloma
  • Couleur
    blanc  
  • Type de traitement de surface
    revêtement pur poudre
Equipement
  • Nombre de travée de large
    1
  • Nombre de clés
    1
Standards
  • Directive européenne WEEE
    non concerné
Sécurité
  • Conforme REACH
    Non
  • Conforme RoHS
    Oui