Porte, univers, droite, pleine, RAL 9010, pour coffret IP44 950x550mm FZ014N

EAN
3250612776627
Conditionnement
1 pièce

Caractéristiques techniques

Architecture
  • Position prévue pour la porte
    à droite
Dimensions
  • Profondeur produit installé
    12 mm
  • Hauteur produit installé
    919 mm
  • Largeur produit installé
    519 mm
Porte, couvercle
  • Nombre de serrure de la porte
    1
  • Couvercle/porte transparent(e)
    Non
Matières
  • Couleur
    blanc paloma
  • Couleur
    blanc  
  • Couleur RAL
    RAL 9010 - Blanc pur
  • Matière
    tôle d`acier
  • Type de traitement de surface
    revêtement pur poudre
Equipement
  • Nombre rangées
    6
  • Nombre de travée de large
    2
  • Nombre de clés
    1
Standards
  • Directive européenne WEEE
    non concerné
Sécurité
  • Indice de protection IP
    IP44
  • Conformité REACH
    Non
  • Conforme à la directive RoHS
    Oui