Coffret FWB,univers, saillie, classeII, IP44, porte pleine, 1100x550x161mm,QC FWB72S

EAN
3250612736904
Conditionnement
1 pièce

Caractéristiques techniques

Fonctions
  • Avec guide-câble
    Oui
  • Interrupteur principal de protection
    Non
Modèle
  • Module
    avec bornes
  • Nombre de modules
    168
Compatibilité
  • Compatible avec Multimedia
    Non
Intensité du courant
  • Courant assigné nominal
    125 A
Dimensions
  • Profondeur de montage
    161 mm
  • Profondeur produit installé
    165 mm
  • Profondeur interne
    156 mm
  • Hauteur produit installé
    1100 mm
  • Hauteur de montage
    1100 mm
  • Largeur produit installé
    550 mm
  • Largeur dans les unités de division
    24
  • Epaisseur du matériau des parois latérales
    1 mm
Porte, couvercle
  • Type de fermeture de la porte
    Loquet rabattable
  • Nombre de serrure de la porte
    1
  • Type de couvercle
    Avec découpe
  • Verrouillage de la porte
    sans
  • Battant de porte
    unique
  • type de couvercle
    porte
  • Couvercle/porte transparent(e)
    Non
Matières
  • Poids du cuivre contenu dans le produit
    0.081 kg
  • Couleur
    blanc  
Installation, montage
  • Adapté à un usage extérieur
    Non
Connexion
  • Nombre d'entrée de câbles
    8
Configuration
  • Type d'armoire
    Coffret de distribution posé
Equipement
  • Nombre rangées
    7
  • Nombre de travée de large
    2
  • Nombre de clés
    1
  • Nombre de rails
    14
  • Accessoriable
    Oui
  • Nombre d'ouvertures pour plaques à bride
    4
  • Extension possible
    Oui
  • Borne de mise à la terre
    Oui
  • Borne à conducteur neutre
    Oui
  • Porte pour transmission du signal
    Non
Standards
  • GWT tenue au fil incandescent
    750 °C
  • Directive européenne WEEE
    concerné
  • Classe de protection IEC-61140
    II
Sécurité
  • Code de protection IK contre les chocs mécaniques
    09
  • Classe de protection
    classe II
  • Conforme REACH
    Non
  • Conforme RoHS
    Oui
  • Sans halogène
    Non
  • Résistance au choc
    IK09

Documents

Plus de documentation