Coffret FWB,univers, 3rang. 36mod. IP44 cl.II vide avec porte, 500x300x161mm FWB31D

EAN
3250612735426
Conditionnement
1 pièce

Caractéristiques techniques

Architecture
  • Mode de fixation
    en saillie
Modèle
  • Nombre de modules
    36
Compatibilité
  • Approprié pour parafoudre
    Non
Intensité du courant
  • Courant assigné nominal
    125 A
Dimensions
  • Profondeur produit installé
    165 mm
  • Profondeur interne
    156 mm
  • Hauteur produit installé
    500 mm
  • Hauteur de montage
    500 mm
  • Largeur produit installé
    300 mm
  • Largeur dans les unités de division
    12
  • Epaisseur du matériau des parois latérales
    1 mm
  • Profondeur de montage du boîtier
    161 mm
Porte, couvercle
  • Epaisseur de la matière du couvercle
    2.5 mm
  • Cadenassable
    Non
  • Nombre de serrure de la porte
    1
  • Type de couvercle
    fermé (plein)
  • Battant de porte
    unique
  • type de couvercle
    porte
  • Couvercle/porte transparent(e)
    Non
Matières
  • Couleur
    blanc
  • Couleur
    blanc  
  • Couleur RAL
    RAL 9010 - Blanc pur
  • Matière
    acier
  • Type de traitement de surface
    revêtement pur poudre
Installation, montage
  • Adapté à un usage extérieur
    Non
Equipement
  • Nombre rangées
    0
  • Nombre de travée de large
    1
  • Nombre de clés
    1
  • Nombre de rails
    3
  • Accessoriable
    Oui
  • Nombre d'ouvertures pour plaques à bride
    2
  • Extension possible
    Oui
  • Borne de mise à la terre
    Non
  • Borne à conducteur neutre
    Non
  • Porte pour transmission du signal
    Non
Standards
  • Directive européenne WEEE
    non concerné
Sécurité
  • Indice de protection IP
    IP44
  • Classe de protection
    classe II
  • Conformité REACH
    Non
  • Conforme à la directive RoHS
    Oui
  • Sans halogène
    Non
  • Préservation de la fonction
    -