Traverse pour bornes SanVis, univers Z, UZ00K2

EAN
3250616366732
Conditionnement
1 pièce

Caractéristiques techniques

Dimensions
  • Profondeur produit installé
    90 mm
  • Hauteur produit installé
    50 mm
  • Largeur produit installé
    80 mm
Accessoires inclus
  • Type d'accessoires de montage
    autre
Sécurité
  • Conforme REACH
    Oui
  • Conforme RoHS
    Oui
  • Sans halogène
    Oui