socle pour barrette KM22A

EAN
3250613831349
Conditionnement
2 PCEs

Caractéristiques techniques

Architecture
  • Nombre de pôles
    1 P
Intensité du courant
  • Courant assigné nominal
    60 A
Dimensions
  • Largeur produit installé
    5 mm
Matières
  • Couleur
    RAL 9010
Equipement
  • Nombre de sorties
    42
  • Nombre d'entrées
    2
Standards
  • Directive européenne WEEE
    concerné
Sécurité
  • Conforme REACH
    Oui
  • Conforme RoHS
    Oui
  • Sans halogène
    Oui