Loquet plastique de rechange pour armoire univers IP 44 FZ598N

EAN
3250612778256
Conditionnement
1 pièce

Caractéristiques techniques

Dimensions
  • Profondeur produit installé
    5 mm
  • Hauteur produit installé
    165 mm
  • Largeur produit installé
    40 mm
Porte, couvercle
  • Type de fermeture de la porte
    Loquet rabattable
Matières
  • Couleur
    blanc
  • Couleur
    blanc  
  • Couleur RAL
    RAL 9010 - Blanc pur
  • Matière
    matière plastique
Equipement
  • avec verrouillage à cadenas
    Non
  • avec manette
    Oui
Standards
  • Directive européenne WEEE
    non concerné
Sécurité
  • Conforme REACH
    Non
  • Conforme RoHS
    Oui
  • Sans halogène
    Oui