Coffret encastré,univers FW,168mod,IP30,cl.II,portetransp,niche1102x555x110mm,QC FW72UG2

EAN
3250612739028
Conditionnement
1 pièce

Caractéristiques techniques

Architecture
  • Mode de fixation
    encastré
Modèle
  • Nombre de modules
    168
Dimensions
  • Profondeur produit installé
    110 mm
  • Hauteur produit installé
    1100 mm
  • Largeur produit installé
    550 mm
Equipement
  • Nombre rangées
    14
  • Nombre de travée de large
    2