Coffret encastré,univers FW,240mod,IP30,cl.II,portetransp,niche802x1055x110mm,QC FW54UG2

EAN
3250612733750
Conditionnement
1 pièce

Caractéristiques techniques

Architecture
  • Mode de fixation
    encastré
Modèle
  • Nombre de modules
    240
Dimensions
  • Profondeur produit installé
    110 mm
  • Hauteur produit installé
    800 mm
  • Largeur produit installé
    1050 mm
Equipement
  • Nombre rangées
    20
  • Nombre de travée de large
    4

Documents

  • Image produit

    Image FW54UG2 | Hager Afrique

    Image produit FW54UG2

  • Technique - Mode d emploi

    Image Notice d'instruction pour FW54UG2 | Hager Afrique

    Notice d'instruction pour FW54UG2

    Montageanleitung Klemmenträger

    PDF
    608 KB
    Image Notice d'instruction pour FW54UG2 | Hager Afrique

    Notice d'instruction pour FW54UG2

    MA für Feldverteiler UP (110mm tief) - D:6FW00200D (F:6F5109-deleted)

    PDF
    1 MB
    Image Notice d'instruction pour FW54UG2 | Hager Afrique

    Notice d'instruction pour FW54UG2

    PDF
    6 MB
  • Technique - Guide d'installation

    Image Notice d'installation pour FW54UG2 | Hager Afrique

    Notice d'installation pour FW54UG2

    PDF
    673 KB
Plus de documentation