Coffret encastré,univers FW,5rang.,180 mod,IP30,classeII,niche 802x805x110mm,QC FW53US2

EAN
3250612737369
Conditionnement
1 pièce

Caractéristiques techniques

Modèle
  • Nombre de modules
    180
Dimensions
  • Profondeur produit installé
    110 mm
  • Hauteur produit installé
    800 mm
  • Largeur produit installé
    800 mm
Porte, couvercle
  • Type de couvercle
    fermé (plein)
Equipement
  • Nombre rangées
    5
  • Nombre de travée de large
    3
  • Accessoriable
    Non
  • Extension possible
    Non