Coffret encastré,univers FW,3rangées,72 mod,IP30,classeII,niche 502x555x110mm,QC FW32US2

EAN
3250612737291
Conditionnement
1 pièce

Caractéristiques techniques

Architecture
  • Mode de fixation
    encastré
Modèle
  • Nombre de modules
    72
Dimensions
  • Profondeur produit installé
    110 mm
  • Hauteur produit installé
    500 mm
  • Largeur produit installé
    550 mm
Porte, couvercle
  • Type de couvercle
    fermé (plein)
Equipement
  • Nombre rangées
    2
  • Nombre de travée de large
    2
  • Accessoriable
    Non
  • Extension possible
    Non