Coffret FW encastré, classeII, IP44, porte transp., 500x300x110mm FW31UG2

EAN
3250612733675
Conditionnement
1 pièce

Caractéristiques techniques

Architecture
  • Mode de fixation
    encastré
Modèle
  • Nombre de modules
    36
Dimensions
  • Profondeur produit installé
    110 mm
  • Hauteur produit installé
    500 mm
  • Largeur produit installé
    300 mm
Equipement
  • Nombre rangées
    3
  • Nombre de travée de large
    1