Jeu de 2 cache bornes plombable pour interrupteur différentiel 25 à 63A 4M CZN006

EAN
3250611611578
Conditionnement
1 jeu

Caractéristiques techniques

Modèle
  • Nombre de modules
    4
Dimensions
  • Profondeur produit installé
    0.7 cm
  • Largeur produit installé
    70 mm
Accessoires inclus
  • Type d'accessoire
    Cache-borne
Standards
  • Directive européenne WEEE
    non concerné
Sécurité
  • Conforme REACH
    Oui
  • Conforme RoHS
    Oui
  • Sans halogène
    Non