Interrupteur différentiel 4P 40A 300mA type haute immunité CFH440F

EAN
3250611613022
Conditionnement
1 pièce

Caractéristiques techniques

Architecture
  • Position du neutre
    gauche
  • Nombre de pôles
    4 P
Modèle
  • Nombre de modules
    4
Commandes & indicateurs
  • Visualisation du défaut différentiel
    oui
Principales caractéristiques électriques
  • Tension assignée d'emploi Ue
    230 / 400 V
  • Fréquence assignée
    50 Hz
Tension
  • Tension assignée d'isolement
    500 V
  • Tension assignée de tenue aux chocs
    4000 V
Intensité du courant
  • Courant différentiel assigné
    300 mA
  • Courant assigné nominal
    40 A
  • Tenue au non déclenchement onde 8-20µs
    3 kA
  • Pouvoir de fermeture et de coupure
    1.5 kA
  • Courant conditionnel de court-circuit assigné Inc selon EN 61008-1
    6 kA
Courant / température
  • Courant assigné à -25°C
    40 A
  • Courant assigné à -20°C
    40 A
  • Courant assigné à -15°C
    40 A
  • Courant assigné à -10°C
    40 A
  • Courant assigné à -5°C
    40 A
  • Courant assigné à 0°C
    40 A
  • Courant assigné à 5°C
    40 A
  • Courant assigné à 10°C
    40 A
  • Courant assigné à 15°C
    40 A
  • Courant assigné à 20°C
    40 A
  • Courant assigné à 25°C
    40 A
  • Courant assigné à 30°C
    40 A
  • Courant assigné à 35°C
    40 A
  • Courant assigné à 40°C
    40 A
  • Courant assigné à 45°C
    40 A
  • Courant assigné à 50°C
    40 A
  • Courant assigné à 55°C
    40 A
  • Courant assigné à 60°C
    40 A
  • Courant assigné à 65°C
    40 A
  • Courant assigné à 70°C
    40 A
Dimensions
  • Profondeur produit installé
    70 mm
  • Hauteur produit installé
    83 mm
  • Largeur produit installé
    70 mm
  • Catégorie de dimensions (DIN 43880)
    1
Fréquence
  • Fréquence
    50 Hz
Puissance
  • Puissance dissipée totale sous IN
    7.2 W
  • Puissance dissipée par pôle à In
    2.1 W
Déclenchement
  • Protégé contre les déclenchements intempestifs
    Oui
  • Déclenchement légèrement temporisé
    Non
Endurance
  • Endurance électrique en nombre de cycles
    2000
  • Endurance mécanique nombre de manoeuvres
    4000
Installation, montage
  • Type de raccordement haut pour produits modulaires
    Borne à vis
  • Couple de serrage
    2,8Nm
  • Type de loquet haut pour produits modulaires
    Non applicable
  • Type de loquet bas pour produits modulaires
    Métallique
  • Type de raccordement bas pour produits modulaires
    Borne biconnect
  • Démontabilité haute pour produits modulaires
    Non
  • Démontabilité basse pour produits modulaires
    Non
Connexion
  • Section de raccord bornes aval en câble rigide
    1 / 25 mm²
  • Section de raccordement des bornes amont à vis, en câble rigide
    1 / 25 mm²
  • Section de raccordement des bornes amont à vis, en câble souple
    1 / 16 mm²
  • Section de raccordement des bornes amont et aval à vis, en câble souple
    1 / 16 mm²
  • Type de connexion
    cage à vis
Equipement
  • Intègere porte étiquette transparent
    Oui
Standards
  • Texte norme
    EN 61008-1
Sécurité
  • Indice de protection IP
    IP20
  • Type de protection différentielle
    A HI
  • Conforme REACH
    Non
  • Conforme RoHS
    Oui
  • Sans halogène
    Non
Conditions d'utilisation
  • Température de service
    -25…40 °C
  • Degré de pollution suivant IEC 60664 / IEC 60947-2
    2
  • Altitude
    2000 m
  • Tropicalisation/humidité/Exécution
    Exécution I
  • Température de stockage/transport
    -55…70 °C