Borne de raccordement 1P languette 1x35mm² KF83A

EAN
3250613760038
Conditionnement
10 PCEs

Caractéristiques techniques

Architecture
  • Nombre de pôles
    1 P
Fonctions
  • Adapté à un conducteur à fil fin
    Non
  • Adapté pour câbles à brins fins sans embout
    Non
  • Adapté pour câbles à brins extra fins
    Non
  • Adapté pour câbles à brins extra fins sans embout
    Non
Tension
  • Tension maxi d'utilisation
    500 V
Intensité du courant
  • Courant assigné nominal
    100 A
Connexion
  • Section de raccordement en câble souple
    25 mm²
  • Section de raccordement en câble rigide
    35 mm²
  • Section de borne
    35 mm²
Accessoires inclus
  • Type d'accessoire
    Borne d'alimentation
Equipement
  • Nombre de sorties
    0
  • Nombre d'entrées
    1
Standards
  • Directive européenne WEEE
    concerné
Sécurité
  • Conforme REACH
    Non
  • Conforme RoHS
    Oui