Borne de raccordement 1P languette 2 câbles 16mm² KF82A

EAN
3250613760021
Conditionnement
10 PCEs

Caractéristiques techniques

Architecture
  • Nombre de pôles
    1 P
Fonctions
  • Adapté à un conducteur à fil fin
    Non
  • Adapté pour câbles à brins fins sans embout
    Non
  • Adapté pour câbles à brins extra fins
    Non
  • Adapté pour câbles à brins extra fins sans embout
    Non
Intensité du courant
  • Courant assigné nominal
    63 A
Connexion
  • Section de raccordement en câble souple
    2x10mm²
  • Section de raccordement en câble rigide
    2x16mm²
  • Section de borne
    16 mm²
Accessoires inclus
  • Type d'accessoire
    Borne d'alimentation
Equipement
  • Nombre de sorties
    1
  • Nombre d'entrées
    1
Standards
  • Directive européenne WEEE
    concerné
Sécurité
  • Conforme REACH
    Non
  • Conforme RoHS
    Oui
  • Sans halogène
    Oui