Fusibles cylindr. pour applications industrielles 10x38mm aM 1A 500V AC 120kA LF301M

EAN
3250614062018
Conditionnement
10 PCEs

Caractéristiques techniques

Fonctions
  • caractéristique de déclenchement fusible
    temporisé (T)
Principales caractéristiques électriques
  • Pouvoir de coupure assigné Icn sous AC selon IEC 60898-1
    120 kA
  • Tension assignée d'emploi Ue
    500 V
  • Type de tension d'alimentation
    AC
Intensité du courant
  • Courant assigné nominal
    1 A
  • Pouvoir de coupure ultime Icu AC selon IEC 60947-2
    120 kA
Fréquence
  • Fréquence
    50 à 60 Hz
Puissance
  • Puissance dissipée totale sous IN
    0.1 W
Standards
  • Directive européenne WEEE
    concerné

Documents

  • Image produit

    Image LF301M | Hager Afrique

    Image produit LF301M

  • Technique - Rapport RoHS

    Image Certificat RoHS pour LF301M du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour LF301M du

    PDF
    32 KB
    Image Certificat RoHS pour LF301M du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour LF301M du

    PDF
    33 KB
Plus de documentation