Microrupteur 1P pour coupe-circuit L58 LS770

EAN
3250614197703
Conditionnement
1 pièce

Caractéristiques techniques

Architecture
  • Nombre de pôles
    1 P
Compatibilité
  • Adapté à
    Coupe-circuit
Principales caractéristiques électriques
  • Tension assignée d'emploi Ue
    220 / 250 V
Tension
  • Tension assignée d'isolement
    6000 V
  • Tension assignée d'emploi en continue
    24 / 220 V
Intensité du courant
  • Courant assigné d'emploi en AC1
    5 A
  • Imin=f(U=230V AC) du circuit de puissance
    5 A
Protection
  • Taille de l'élément fusible
    22 x 58
Dimensions
  • Profondeur produit installé
    20 mm
  • Hauteur produit installé
    35 mm
  • Largeur produit installé
    35 mm
Connexion
  • Type de connexion
    cosse fast-on 6.35 mm
Equipement
  • Nombre de contacts à ouverture
    0
  • Nombre de contacts à fermeture
    0
  • Nombre de contacts inverseurs
    1
Sécurité
  • Conforme REACH
    Oui
  • Conforme RoHS
    Oui
  • Sans halogène
    Oui
Conditions d'utilisation
  • Température de service
    -5…40 °C
  • Tropicalisation/humidité/Exécution
    95% / 80°C
  • Température de stockage/transport
    -25…55 °C