Coupe circuit 1P 125A L58 accessoriable 2 modules LS701

EAN
3250614197017
Conditionnement
1 pièce

Caractéristiques techniques

Architecture
  • Nombre de pôles
    1 P
  • Type de pôles
    1 P
Fonctions
  • Avec pole de Neutre coupé
    Non
Modèle
  • Nombre de modules
    2
Commandes & indicateurs
  • Voyant lumineux
    non
Connectivité
  • Alignement des bornes hautes pour produits modulaires
    Bornes alignées
Principales caractéristiques électriques
  • Tension assignée d'emploi Ue
    690 V
  • Fréquence assignée
    50 Hz
Intensité du courant
  • Courant assigné nominal
    125 A
  • Courant nominal de la cartouche fusible
    20 / 25 / 32 / 40 / 50 / 63 / 80 / 100 / 125 A
Coefficient de correction du courant
  • Coefficient de correction du courant admissible de juxtaposition > 10 phases
    0.7
  • Coefficient de correction du courant admissible de juxtaposition de 1 à 3 phases
    1
  • Coefficient de correction du courant admissible de juxtaposition de 4 à 6 phases
    0.9
  • Coefficient de correction du courant admissible de juxtaposition de 7 à 9 phases
    0.85
  • Coefficient de correction du courant admissible à 40°C
    0.9
  • Coefficient de correction du courant admissible à 50°C
    0.8
  • Coefficient de correction du courant admissible à 20°C
    1
  • Coefficient de correction du courant admissible à 30°C
    0.95
Protection
  • Caractéristique du fusible
    gG ; aM
  • Taille de l'élément fusible
    22 x 58
Dimensions
  • Profondeur produit installé
    96 mm
  • Hauteur produit installé
    125 mm
  • Largeur produit installé
    35 mm
Puissance
  • Puissance dissipée totale sous IN
    12.84 W
  • Puissance dissipée par pôle à In
    2.94 W
Endurance
  • Endurance mécanique nombre de manoeuvres
    5000
Porte, couvercle
  • Cadenassable
    Oui
Installation, montage
  • Couple de serrage
    3,6Nm
Connexion
  • Section de raccordement en câble souple
    35mm² max.
  • Section de raccordement en câble rigide
    50 mm² max.
Standards
  • Directive européenne WEEE
    concerné
Sécurité
  • Indice de protection IP
    IP20
Conditions d'utilisation
  • Température de service
    -5…40 °C
  • Degré de pollution suivant IEC 60664 / IEC 60947-2
    3
  • Température de stockage/transport
    -25…80 °C
Température
  • Température de calibration
    30 °C