Microrupteur 1P pour coupe-circuit L51 LS670

EAN
3250614196706
Conditionnement
1 pièce

Caractéristiques techniques

Architecture
  • Nombre de pôles
    1 P
Modèle
  • Nombre de modules
    0.5
Compatibilité
  • Adapté à
    Coupe-circuit
Principales caractéristiques électriques
  • Tension assignée d'emploi Ue
    220 / 250 V
  • Fréquence assignée
    40/60 Hz
Tension
  • Tension assignée d'isolement
    6000 V
  • Tension assignée d'emploi en continue
    24 V
Intensité du courant
  • Courant assigné d'emploi en AC1
    5 A
  • Imin=f(U=230V AC) du circuit de puissance
    5 A
Protection
  • Taille de l'élément fusible
    14 x 51
Dimensions
  • Profondeur produit installé
    20 mm
  • Hauteur produit installé
    35 mm
  • Largeur produit installé
    35 mm
Accessoires inclus
  • Type d'accessoire
    Contact de signalisation de défaut
Equipement
  • Nombre de contacts à ouverture
    0
  • Nombre de contacts à fermeture
    0
  • Nombre de contacts inverseurs
    1
Standards
  • Directive européenne WEEE
    concerné
Sécurité
  • Conforme REACH
    Oui
  • Conforme RoHS
    Oui
  • Sans halogène
    Oui
Conditions d'utilisation
  • Température de service
    -5…40 °C
  • Tropicalisation/humidité/Exécution
    95% / 80°C
  • Température de stockage/transport
    -25…55 °C