Coupe circuit 3P+N 32A 690V L38 4 modules LS504

EAN
3250614123771
Conditionnement
3 PCEs

Ce produit est maintenant obsolète. Cependant, cette page reste disponible à titre d'information. Pour toute information complémentaire pour une solution alternative, veuillez contacter votre distributeur officiel Hager le plus proche. Distributeurs proches de vous .


Caractéristiques techniques

Architecture
  • Nombre de pôles
    3 P
  • Type de pôles
    3P+N
Modèle
  • Nombre de modules
    4
Principales caractéristiques électriques
  • Type de tension d'alimentation
    AC
Tension
  • Tension assignée d'isolement
    690 V
Intensité du courant
  • Courant assigné nominal
    32 A
Protection
  • Caractéristique du fusible
    gG ; aM
  • Taille de l'élément fusible
    10.3 x 38
Dimensions
  • Profondeur produit installé
    75 mm
  • Hauteur produit installé
    83 mm
  • Largeur produit installé
    72 mm
Fréquence
  • Fréquence
    50 à 60 Hz
Puissance
  • Puissance dissipée totale sous IN
    14.5 W
Installation, montage
  • Couple de serrage
    2,2Nm
Equipement
  • Accessoriable
    Oui
Standards
  • Directive européenne WEEE
    concerné
Sécurité
  • Indice de protection IP
    IP20
  • Conforme REACH
    Oui
  • Conforme RoHS
    Oui
Conditions d'utilisation
  • Température de service
    -5…50 °C
  • Degré de pollution suivant IEC 60664 / IEC 60947-2
    3
  • Température de stockage/transport
    -25…80 °C