Coupe circuit 1P 32A L38 1 module LS501

EAN
3250614123740
Conditionnement
12 PCEs

Ce produit est maintenant obsolète. Cependant, cette page reste disponible à titre d'information. Pour toute information complémentaire pour une solution alternative, veuillez contacter votre distributeur officiel Hager le plus proche. Distributeurs proches de vous .


Caractéristiques techniques

Architecture
  • Nombre de pôles
    1 P
  • Type de pôles
    1 P
Modèle
  • Nombre de modules
    1
Principales caractéristiques électriques
  • Type de tension d'alimentation
    AC
Tension
  • Tension assignée d'isolement
    690 V
Intensité du courant
  • Courant assigné nominal
    32 A
Dimensions
  • Profondeur produit installé
    75 mm
  • Hauteur produit installé
    83 mm
  • Largeur produit installé
    18 mm
Fréquence
  • Fréquence
    50 à 60 Hz
Puissance
  • Puissance dissipée totale sous IN
    7.4 W
Installation, montage
  • Couple de serrage
    2,2Nm
Equipement
  • Accessoriable
    Oui
Standards
  • Directive européenne WEEE
    concerné
Sécurité
  • Indice de protection IP
    IP20
Conditions d'utilisation
  • Température de service
    -5…50 °C
  • Degré de pollution suivant IEC 60664 / IEC 60947-2
    3
  • Température de stockage/transport
    -25…80 °C

Documents

  • Image produit

    Image LS501 | Hager Afrique

    Image produit LS501

  • Technique - Déclaration de conformité

    Image Déclaration UE de conformité pour LS501 | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour LS501

    Declaration

    PDF
    126 KB
  • Technique - Rapport RoHS

    Image Certificat RoHS pour LS501 du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour LS501 du

    PDF
    32 KB
    Image Certificat RoHS pour LS501 du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour LS501 du

    PDF
    33 KB
Plus de documentation