Coupe circuit 1P+N 32A 250V L38 voyant 1 module L53201

EAN
3250610100844
Conditionnement
12 PCEs

Caractéristiques techniques

Architecture
  • Nombre de pôles
    2 P
  • Type de pôles
    1P+N
Modèle
  • Nombre de modules
    1
Intensité du courant
  • Courant assigné nominal
    32 A
  • Courant nominal de la cartouche fusible
    2 / 4 / 6 / 8 / 10 / 12 / 16 / 20 / 25 / 32 A
Protection
  • Caractéristique du fusible
    gG
Dimensions
  • Profondeur produit installé
    75 mm
  • Hauteur produit installé
    77 mm
  • Largeur produit installé
    17.5 mm
Puissance
  • Puissance dissipée totale sous IN
    1.5 W
Standards
  • Directive européenne WEEE
    concerné
Sécurité
  • Indice de protection IP
    IP20
  • Conforme REACH
    Oui
  • Conforme RoHS
    Oui
Conditions d'utilisation
  • Température de service
    -5…40 °C
  • Degré de pollution suivant IEC 60664 / IEC 60947-2
    3
  • Température de stockage/transport
    -25…80 °C