Cartouche-fusible domestique 25A - 10,3x31,5mm LF141

EAN
3250614061417
Conditionnement
10 PCEs

Ce produit est maintenant obsolète. Cependant, cette page reste disponible à titre d'information. Pour toute information complémentaire pour une solution alternative, veuillez contacter votre distributeur officiel Hager le plus proche. Distributeurs proches de vous .


Caractéristiques techniques

Fonctions
  • caractéristique de déclenchement fusible
    rapide (F)
Principales caractéristiques électriques
  • Pouvoir de coupure assigné Icn sous AC selon IEC 60898-1
    8 kA
  • Tension assignée d'emploi Ue
    400 V
  • Type de tension d'alimentation
    AC
Intensité du courant
  • Courant assigné nominal
    25 A
  • Pouvoir de coupure ultime Icu AC selon IEC 60947-2
    6 kA
Fréquence
  • Fréquence
    50 à 60 Hz
Standards
  • Homologations
    NF
  • Directive européenne WEEE
    concerné

Documents

  • Image produit

    Image LF141 | Hager Afrique

    Image produit LF141

  • Technique - Rapport RoHS

    Image Certificat RoHS pour LF141 du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour LF141 du

    PDF
    33 KB
    Image Certificat RoHS pour LF141 du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour LF141 du

    PDF
    32 KB
Plus de documentation