Cartouche-fusible domestique 16A - 10,3x25,8mm LF139

EAN
3250614061394
Conditionnement
10 PCEs

Ce produit est maintenant obsolète. Cependant, cette page reste disponible à titre d'information. Pour toute information complémentaire pour une solution alternative, veuillez contacter votre distributeur officiel Hager le plus proche. Distributeurs proches de vous .


Caractéristiques techniques

Fonctions
  • caractéristique de déclenchement fusible
    rapide (F)
Principales caractéristiques électriques
  • Pouvoir de coupure assigné Icn sous AC selon IEC 60898-1
    4 kA
  • Tension assignée d'emploi Ue
    250 V
  • Type de tension d'alimentation
    AC
Intensité du courant
  • Courant assigné nominal
    16 A
  • Pouvoir de coupure ultime Icu AC selon IEC 60947-2
    4 kA
Protection
  • Caractéristique du fusible
    gF
  • Taille de l'élément fusible
    10.3x25.8
Fréquence
  • Fréquence
    50 à 60 Hz
Plus de documentation