Auxiliaire de télécommande MZ905

EAN
3250614329012
Conditionnement
1 pièce

Ce produit est maintenant obsolète. Cependant, cette page reste disponible à titre d'information. Pour toute information complémentaire pour une solution alternative, veuillez contacter votre distributeur officiel Hager le plus proche. Distributeurs proches de vous .


Caractéristiques techniques

Modèle
  • Nombre de modules
    3
Principales caractéristiques électriques
  • Tension assignée d'emploi Ue
    207 / 230 / 253 V
  • Type de tension d'alimentation
    AC
  • Fréquence assignée
    50/60 Hz
Tension
  • Tension assignée d'isolement
    6 kV
  • Tension circuit de commande en CA
    207 / 230 / 253 V
  • Tension assignée d'emploi en continue
    230 V
Intensité du courant
  • Courant assigné d'emploi en AC1
    5 A
  • Intensité de repos
    0 mA
Dimensions
  • Profondeur produit installé
    71 mm
  • Hauteur produit installé
    83 mm
  • Largeur produit installé
    54 mm
Puissance
  • Consommation à l'appel
    1173 VA
  • Puissance dissipée totale sous IN
    0.11 W
Equipement
  • Nombre de contacts à ouverture
    0
  • Nombre de contacts à fermeture
    2
  • Nombre de contacts inverseurs
    0
Standards
  • Directive européenne WEEE
    concerné
Sécurité
  • Rigidité diélectrique distance bobine contact
    6kV
Conditions d'utilisation
  • Température de service
    -5…40 °C