Transformateur de sonnerie 8VA 230V-8 à 12V ST303

EAN
3250615703033
Conditionnement
6 PCEs

Caractéristiques techniques

Modèle
  • Nombre de modules
    2
Principales caractéristiques électriques
  • Tension assignée d'emploi Ue
    230 V
  • Fréquence assignée
    50 Hz
Tension
  • Tension assignée d'isolement
    4000 V
  • Tension d'emploi secondaire 2
    12 V
  • Tension d'emploi au secondaire
    8 / 12 V
Intensité du courant
  • Intensité au secondaire 2
    0.67 A
  • Intensité au secondaire
    1 A
Dimensions
  • Profondeur produit installé
    65 mm
  • Hauteur produit installé
    111 mm
  • Largeur produit installé
    35 mm
Puissance
  • Puissance consommée
    8 VA
  • Puissance dissipée totale sous IN
    2.2 W
Installation, montage
  • Couple de serrage
    1,2Nm
  • Approprié pour montage apparent
    Oui
  • Approprié pour montage encastré
    Non
Equipement
  • Commutateur marche/arrêt
    Non
  • Protégé contre les court-circuits
    Oui
Standards
  • Texte norme
    EN 61558-2-6
Sécurité
  • Indice de protection IP
    IP20
Conditions d'utilisation
  • Température de service
    -20…35 °C
  • Altitude
    <= 2000 m

Documents

Plus de documentation