Interrupteur modulaire 3 pôles 32A avec grande capacité de raccordement SBN333

EAN
3250615511805
Conditionnement
4 PCEs

Caractéristiques techniques

Architecture
  • Type de commande
    Interrupteur de coupure
  • Position du neutre
    sans neutre
  • Nombre de pôles
    3 P
  • Type de pôles
    3 P
Modèle
  • Nombre de modules
    2
Principales caractéristiques électriques
  • Tension assignée d'emploi Ue
    400 V
  • Fréquence assignée
    50/60 Hz
Tension
  • Type de tension de commande 1
    AC
Intensité du courant
  • Courant assigné nominal
    32 A
  • Courant thermique en air libre
    32 A
Dimensions
  • Profondeur produit installé
    68 mm
Fréquence
  • Fréquence
    50 à 60 Hz
Puissance
  • Puissance dissipée totale sous IN
    3.5 W
  • Puissance dissipée par pôle à In
    1.2 W
Equipement
  • Nombre de contacts à ouverture
    0
  • Nombre de contacts à fermeture
    3
  • Nombre de contacts inverseurs
    0
Standards
  • Texte norme
    IEC 60947-3 ; IEC/EN 60669-2 ; IEC/EN 60669-4
  • Directive européenne WEEE
    concerné
Sécurité
  • Indice de protection IP
    IP20
  • Conforme REACH
    Oui
  • Conforme RoHS
    Oui
  • Sans halogène
    Non