Interrupteur modulaire 2 pôles 25A SBN225

EAN
3250615510099
Conditionnement
12 PCEs

Caractéristiques techniques

Architecture
  • Position du neutre
    sans neutre
  • Nombre de pôles
    2 P
  • Type de pôles
    2 P
Modèle
  • Nombre de modules
    1
Principales caractéristiques électriques
  • Tension assignée d'emploi Ue
    230 V
  • Fréquence assignée
    50/60 Hz
Tension
  • Tension assignée d'isolement
    440 V
  • Type de tension de commande 1
    AC
  • Tension assignée de tenue aux chocs
    4000 V
Intensité du courant
  • Courant assigné d'emploi en AC21 en catégorie B
    25 A
  • Courant assigné d'emploi en AC22 en catégorie A
    25 A
  • Courant assigné nominal
    25 A
  • Courant assigné admissible sous 1 seconde
    0.375 kA
  • Courant thermique en air libre
    25 A
  • Courant assigné d'emploi en AC21 en catégorie A
    25 A
  • Courant assigné d'emploi en AC22 en catégorie B
    25 A
Dimensions
  • Profondeur produit installé
    68 mm
  • Hauteur produit installé
    83 mm
  • Largeur produit installé
    17.5 mm
Fréquence
  • Fréquence
    50 à 60 Hz
Puissance
  • Puissance dissipée totale sous IN
    1.8 W
  • Puissance dissipée par pôle à In
    0.9 W
Endurance
  • Endurance électrique à charge nominale en AC21 en nombre de cycles
    25000
  • Endurance électrique à charge nominale en AC22 en nombre de cycles
    25000
  • Endurance mécanique nombre de manoeuvres
    200000
Connexion
  • Section de raccordement en câble souple
    1,5 / 10mm²
  • Section de raccordement en câble rigide
    1,5 / 16mm²
  • Type de connexion
    cage à vis
Equipement
  • Nombre de contacts à ouverture
    0
  • Nombre de contacts à fermeture
    2
  • Nombre de contacts inverseurs
    0
Standards
  • Directive européenne WEEE
    concerné
Sécurité
  • Indice de protection IP
    IP20
Conditions d'utilisation
  • Température de service
    -20…50 °C
  • Degré de pollution suivant IEC 60664 / IEC 60947-2
    2
  • Altitude
    2000 m
  • Température de stockage/transport
    -40…80 °C

Documents

  • Image produit

    Image SBN225 | Hager Afrique

    Image produit SBN225

  • Technique - Déclaration de conformité

    Image Déclaration UE de conformité pour SBN225 | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour SBN225

    Declaration

    PDF
    931 KB
  • Technique - Document PEP

    Image Profil Environnemental Produit pour SBN225 | Hager Afrique

    Profil Environnemental Produit pour SBN225

    PEP_Hager_SBN426_HAGE-00169-V01.01-FR_14082018

    PDF
    445 KB
Plus de documentation