Inverseur 4 pôles 63A I-0-II SF463

EAN
3250615561015
Conditionnement
1 pièce

Caractéristiques techniques

Architecture
  • Nombre de pôles
    4 P
Modèle
  • Nombre de modules
    8
Principales caractéristiques électriques
  • Tension assignée d'emploi Ue
    400 V
  • Fréquence assignée
    50/60 Hz
Tension
  • Tension assignée d'isolement
    500 V
  • Tension assignée de tenue aux chocs
    4000 V
Intensité du courant
  • Courant assigné nominal
    63 A
  • Courant de court-circuit avec disjoncteur 63A courbe C - 4,5kA
    4.5 kA
  • Courant assigné d'emploi en AC21
    63 A
Dimensions
  • Profondeur produit installé
    72 mm
  • Hauteur produit installé
    90 mm
  • Largeur produit installé
    143 mm
Puissance
  • Puissance dissipée totale sous IN
    7.2 W
Endurance
  • Endurance électrique à charge nominale en AC21 en nombre de cycles
    5000
  • Endurance mécanique nombre de manoeuvres
    100000
Installation, montage
  • Couple de serrage
    2,9Nm
Connexion
  • Type de connexion
    cage à vis
Sécurité
  • Indice de protection IP
    IP20
  • Conforme REACH
    Non
  • Conforme RoHS
    Oui
  • Sans halogène
    Non
Conditions d'utilisation
  • Température de service
    -20…50 °C
  • Température de stockage/transport
    -40…80 °C