Intercalaire de dissipation LZ060

EAN
3250614260605
Conditionnement
12 PCEs

Caractéristiques techniques

Modèle
  • Nombre de modules
    0.5
Dimensions
  • Profondeur produit installé
    44 mm
  • Hauteur produit installé
    60 mm
  • Largeur produit installé
    9 mm
Matières
  • Matière
    PVC
Accessoires inclus
  • Type d'accessoires pour coffret de distribution
    autre
Standards
  • Directive européenne WEEE
    non concerné

Documents

  • Image produit

    Image LZ060 | Hager Afrique

    Image produit LZ060

  • Technique - Rapport RoHS

    Image Certificat RoHS pour LZ060 du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour LZ060 du

    PDF
    33 KB
    Image Certificat RoHS pour LZ060 du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour LZ060 du

    PDF
    32 KB
Plus de documentation