Contact auxiliaire 6A, 1F+1O ESC080

EAN
3250612401895
Conditionnement
1 pièce

Caractéristiques techniques

Modèle
  • Nombre de modules
    0.5
Principales caractéristiques électriques
  • Tension assignée d'emploi Ue
    230 V
Tension
  • Tension assignée d'isolement
    240 V
  • Tension assignée de tenue aux chocs
    4 kV
Intensité du courant
  • Courant assigné d'emploi en AC1
    6 A
  • Courant assigné nominal
    6 A
Dimensions
  • Profondeur produit installé
    60 mm
  • Hauteur produit installé
    83 mm
  • Largeur produit installé
    11 mm
Puissance
  • Puissance dissipée totale sous IN
    0.1 W
Endurance
  • Endurance électrique en nombre de cycles
    30000
  • Endurance mécanique nombre de manoeuvres
    1000000
Connexion
  • Section de raccordement en câble souple
    1 / 6mm²
  • Section de raccordement en câble rigide
    1 / 6mm²
  • Nombre de contacts
    2
  • Type de contact
    1O+1F
  • Section de raccordement en câble rigide pour la commande
    1 / 10 mm²
Standards
  • Directive européenne WEEE
    concerné
Sécurité
  • Classe de protection
    classe II
  • Conforme REACH
    Oui
  • Conforme RoHS
    Oui
  • Sans halogène
    Oui
Conditions d'utilisation
  • Température de service
    -10…50 °C
  • Température de stockage/transport
    -40…80 °C