Commande 120 blocs éclairage sécurité EE910

EAN
3250612259106
Conditionnement
1 pièce

Caractéristiques techniques

Modèle
  • Nombre de modules
    4
Principales caractéristiques électriques
  • Tension assignée d'emploi Ue
    230 V
  • Tension nominale
    230 V
  • Fréquence assignée
    50 Hz
Tension
  • Type de tension d'entrée
    AC
Dimensions
  • Profondeur produit installé
    65 mm
  • Hauteur produit installé
    85 mm
  • Longueur
    54 mm
  • Largeur produit installé
    70 mm
Puissance
  • Puissance dissipée totale sous IN
    4 W
  • Puissance dissipée par la commande
    0.8 W
Batterie
  • Temps de recharge maxi des batteries
    30 h
Matières
  • Matière
    matière plastique
Gestion de l'éclairage
  • Autonomie pour une lampe
    30 mn
Equipement
  • Nombre de blocs télécommandables
    120
  • Commutateur marche/arrêt
    Non
Sécurité
  • Indice de protection IP
    IP20
Conditions d'utilisation
  • Température de service
    -10…40 °C
  • Température de stockage/transport
    -20…80 °C