Coffret Vector, 1 rangée, 12 modules, AC, installation PV VE112PVAC

EAN
3250616459144
Conditionnement
1 pièce

Caractéristiques techniques

Architecture
  • Mode de fixation
    en saillie
Modèle
  • Nombre de modules
    12
Dimensions
  • Profondeur produit installé
    151 mm
  • Hauteur produit installé
    302 mm
  • Longueur
    310 mm
  • Largeur produit installé
    310 mm
Equipement
  • Nombre rangées
    1
  • Accessoriable
    Non
Sécurité
  • Indice de protection IP
    IP55

Documents

  • Image produit

    Image VE112PVAC | Hager Afrique

    Image produit VE112PVAC

  • Technique - Mode d emploi

    Image Notice d'instruction pour VE112PVAC | Hager Afrique

    Notice d'instruction pour VE112PVAC

    Notice VE112PVDC FR

    PDF
    1 MB
  • Technique - Document PEP

    Image Profil Environnemental Produit pour VE112PVAC | Hager Afrique

    Profil Environnemental Produit pour VE112PVAC

    PEP_Hager_VE318SN_HAGE-00081-V01.01-FR_13042017

    PDF
    435 KB
Plus de documentation