Conduit câbles,quadro5,1860x400mm,kit FM438

EAN
3250612634385
Conditionnement
1 pièce

Caractéristiques techniques

Dimensions
  • Profondeur produit installé
    1648.5 mm
  • Hauteur produit installé
    15 mm
  • Largeur produit installé
    197 mm
Matières
  • Couleur
    RAL 7035
  • Couleur
    gris clair  
  • Couleur RAL
    RAL 7035 - Gris clair
  • Matière
    matière plastique
Accessoires inclus
  • Type d'accessoire
    Borne d'alimentation
Standards
  • Directive européenne WEEE
    non concerné
Sécurité
  • Conformité REACH
    Non
  • Conforme à la directive RoHS
    Oui
  • Sans halogène
    Oui