Jeu de 2 côtés Quadro5 h 1410mm l 224mm p 260mm FM406

EAN
3250612634064
Conditionnement
1 pièce

Caractéristiques techniques

Dimensions
  • Profondeur de montage
    260 mm
  • Profondeur produit installé
    260 mm
  • Hauteur produit installé
    1410 mm
  • Largeur produit installé
    224 mm
Matières
  • Couleur
    blanc paloma
  • Couleur
    blanc  
  • Type de traitement de surface
    revêtement pur poudre
Standards
  • Directive européenne WEEE
    non concerné
Sécurité
  • Conforme REACH
    Non
  • Conforme RoHS
    Oui
  • Sans halogène
    Oui