Armoire Quadro5 h 1860mm l 700mm p 260mm FM208

EAN
3250612632084
Conditionnement
1 pièce

Caractéristiques techniques

Fonctions
  • couvercle avec décharge de pression
    Non
Modèle
  • Nombre de modules
    264
Compatibilité
  • Approprié pour parafoudre
    Non
Intensité du courant
  • Courant assigné nominal
    630 A
Dimensions
  • Profondeur de montage
    260 mm
  • Profondeur produit installé
    260 mm
  • Profondeur interne
    260 mm
  • Hauteur produit installé
    1860 mm
  • Largeur produit installé
    700 mm
  • Largeur dans les unités de division
    24
  • Epaisseur du matériau des parois latérales
    2 mm
Porte, couvercle
  • Epaisseur de la matière du couvercle
    2 mm
  • Type de couvercle
    fermé (plein)
  • Battant de porte
    unique
  • type de couvercle
    porte
  • Couvercle/porte transparent(e)
    Non
Matières
  • Couleur
    blanc paloma
  • Couleur
    blanc  
  • Couleur RAL
    RAL 9010 - Blanc pur
Installation, montage
  • Adapté à un usage extérieur
    Non
Equipement
  • Nombre rangées
    12
  • Nombre de travée de large
    2
  • Nombre d'ouvertures pour plaques à bride
    2
  • Extension possible
    Oui
Sécurité
  • Code de protection IK contre les chocs mécaniques
    IK10
  • Indice de protection IP
    IP55
  • Conforme REACH
    Non
  • Préservation de la fonction
    -