Porte pleine Quadro5 h 810mm l 700mm FM532

EAN
3250612635320
Conditionnement
1 pièce

Caractéristiques techniques

Dimensions
  • Profondeur produit installé
    58 mm
  • Hauteur produit installé
    810 mm
  • Largeur produit installé
    700 mm
Porte, couvercle
  • Type de fermeture de la porte
    Serrure à triangle male 7mm
  • Nombre de serrure de la porte
    1
  • Type de portes pour les armoires électriques
    porte de verrouillage
  • Couvercle/porte transparent(e)
    Non
Matières
  • Couleur
    blanc  
  • Couleur RAL
    RAL 9010 - Blanc pur
Equipement
  • Nombre de clés
    1
Standards
  • Directive européenne WEEE
    non concerné
Sécurité
  • Indice de protection IP
    IP55
  • Conforme REACH
    Non
  • Conforme RoHS
    Oui
  • Sans halogène
    Oui