Porte pleine Quadro5 h 1710mm l 400mm FM517

EAN
3250612635177
Conditionnement
1 pièce

Caractéristiques techniques

Dimensions
  • Profondeur produit installé
    58 mm
  • Hauteur produit installé
    1710 mm
  • Largeur produit installé
    435 mm
Porte, couvercle
  • Type de fermeture de la porte
    Serrure à triangle male 7mm
  • Nombre de serrure de la porte
    1
  • Couvercle/porte transparent(e)
    Non
Matières
  • Couleur
    RAL 9010
  • Couleur
    blanc  
  • Couleur RAL
    RAL 9010 - Blanc pur
  • Matière
    acier
  • Type de traitement de surface
    laqué
Equipement
  • Nombre de clés
    1
Standards
  • Directive européenne WEEE
    non concerné
Sécurité
  • Indice de protection IP
    IP55

Documents

  • Image produit

    Image FM517 | Hager Afrique

    Image produit FM517

  • Technique - Déclaration de conformité

    Image Déclaration UE de conformité pour FM517 | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour FM517

    PDF
    318 KB
    Image Déclaration UE de conformité pour FM517 | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour FM517

    PDF
    284 KB
  • Technique - Rapport RoHS

    Image Certificat RoHS pour FM517 du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour FM517 du

    PDF
    33 KB
    Image Certificat RoHS pour FM517 du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour FM517 du

    PDF
    32 KB
Plus de documentation