Kit panneaux tête et socle Quadro4 p260mm h150mm l620mm IP43 IK08 RAL7042 Gris FC456

EAN
3250612534562
Conditionnement
1 pièce

Caractéristiques techniques

Dimensions
  • Profondeur de montage
    270 mm
  • Profondeur produit installé
    260 mm
  • Hauteur produit installé
    250 mm
  • Largeur produit installé
    620 mm
  • Largeur de montage
    620 mm
Matières
  • Couleur
    blanc paloma
  • Couleur
    blanc  
  • Couleur RAL
    RAL 9010 - Blanc pur
  • Matière
    mélange de matériaux
Installation, montage
  • Adapté à un usage extérieur
    Non
Configuration
  • Type d'armoire
    Socle de raccordement
Sécurité
  • Classe de protection
    classe I
  • Conforme REACH
    Non