Kit panneaux de tête et de base Quadro4 p 260mm h 73mm l 370mm IP40 IK08 FC415

EAN
3250612534159
Conditionnement
1 pièce

Caractéristiques techniques

Dimensions
  • Profondeur de montage
    270 mm
  • Profondeur produit installé
    260 mm
  • Hauteur produit installé
    73 mm
  • Largeur produit installé
    370 mm
  • Largeur de montage
    370 mm
Matières
  • Couleur
    blanc paloma
  • Couleur
    blanc  
  • Couleur RAL
    RAL 9010 - Blanc pur
  • Matière
    mélange de matériaux
Installation, montage
  • Adapté à un usage extérieur
    Non
  • Avec entrée de câble
    Oui
Equipement
  • Nombre de travée de large
    1
Sécurité
  • Conforme REACH
    Non
  • Conforme RoHS
    Oui