Fond Quadro4 p 260mm h 1200mm l 620mm RAL 9010 Blanc Paloma FC215

EAN
3250612532179
Conditionnement
1 pièce

Caractéristiques techniques

Dimensions
  • Profondeur de montage
    270 mm
  • Profondeur produit installé
    260 mm
  • Hauteur produit installé
    1200 mm
  • Largeur produit installé
    620 mm
  • Largeur de montage
    620 mm
Matières
  • Couleur
    blanc  
  • Couleur RAL
    RAL 9010 - Blanc pur
  • Type de traitement de surface
    laqué
Installation, montage
  • Adapté à un usage extérieur
    Non
Standards
  • Directive européenne WEEE
    non concerné
Sécurité
  • Code de protection IK contre les chocs mécaniques
    08
  • Classe de protection
    classe I
  • Conforme REACH
    Non
  • Conforme RoHS
    Oui
  • Sans halogène
    Oui