Fond Quadro4 p 260mm h 750mm l 370mm RAL 9010 Blanc Paloma FC112

EAN
3250612531127
Conditionnement
1 pièce

Caractéristiques techniques

Architecture
  • Mode de fixation
    vissé
Dimensions
  • Profondeur de montage
    270 mm
  • Profondeur produit installé
    260 mm
  • Hauteur produit installé
    750 mm
  • Largeur produit installé
    370 mm
  • Largeur de montage
    370 mm
Matières
  • Couleur
    RAL 9010
  • Couleur
    blanc  
  • Couleur RAL
    RAL 9010 - Blanc pur
  • Matière
    acier
  • Type de traitement de surface
    laqué
Installation, montage
  • Adapté à un usage extérieur
    Non
Standards
  • Directive européenne WEEE
    non concerné
Sécurité
  • Code de protection IK contre les chocs mécaniques
    08
  • Classe de protection
    classe I

Documents

  • Image produit

    Image FC112 | Hager Afrique

    Image produit FC112

  • Technique - Déclaration de conformité

    Image Déclaration UE de conformité pour FC112 | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour FC112

    PDF
    395 KB
    Image Déclaration UE de conformité pour FC112 | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour FC112

    Declaration

    PDF
    707 KB
    Image Déclaration UE de conformité pour FC112 | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour FC112

    PDF
    310 KB
  • Technique - Rapport RoHS

    Image Certificat RoHS pour FC112 du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour FC112 du

    PDF
    33 KB
    Image Certificat RoHS pour FC112 du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour FC112 du

    PDF
    32 KB
Plus de documentation