Jeu de 2 côtés Quadro4 p 260mm h 1350mm l 245.5mm RAL 9010 Blanc Paloma FC016

EAN
3250612530168
Conditionnement
1 pièce

Caractéristiques techniques

Dimensions
  • Profondeur de montage
    270 mm
  • Profondeur produit installé
    260 mm
  • Hauteur produit installé
    1350 mm
  • Largeur produit installé
    28 mm
Matières
  • Couleur
    blanc paloma
  • Couleur
    blanc  
  • Couleur RAL
    RAL 9010 - Blanc pur
  • Type de traitement de surface
    laqué
Standards
  • Directive européenne WEEE
    non concerné
Sécurité
  • Classe de protection
    classe I
  • Conforme REACH
    Oui
  • Conforme RoHS
    Oui