Plaque de rechange p 600mm h 4800mm l 2700mm L 620mm IP40 RAL9010 Blanc Paloma FC429

EAN
3250612534296
Conditionnement
1 pièce

Caractéristiques techniques

Dimensions
  • Profondeur produit installé
    6 cm
  • Hauteur produit installé
    48 cm
  • Largeur produit installé
    27 cm
Matières
  • Matière
    mélange de matériaux
Installation, montage
  • Adapté à un usage extérieur
    Non
  • Avec entrée de câble
    Non
Sécurité
  • Conforme REACH
    Oui
  • Conforme RoHS
    Oui