Porte pleine Quadro4 p 56mm h 1050mm l 370mm RAL 9010 Blanc Paloma FC314

EAN
3250612533145
Conditionnement
1 pièce

Caractéristiques techniques

Dimensions
  • Profondeur produit installé
    56 mm
  • Hauteur produit installé
    1050 mm
  • Largeur produit installé
    370 mm
Porte, couvercle
  • Type de fermeture de la porte
    Verrou 1/4 de tour
  • Nombre de serrure de la porte
    1
  • Type de portes pour les armoires électriques
    porte de verrouillage
  • Couvercle/porte transparent(e)
    Non
Matières
  • Couleur
    blanc  
  • Couleur RAL
    RAL 9010 - Blanc pur
  • Type de traitement de surface
    laqué
Equipement
  • Nombre de travée de large
    1
  • Nombre de clés
    1
Sécurité
  • Classe de protection
    classe I
  • Conforme REACH
    Non