Kit de liaison association verticale Quadro4 entre enveloppes l370-620mm RAL9010 FC230

EAN
3250612532308
Conditionnement
1 pièce

Caractéristiques techniques

Dimensions
  • Profondeur produit installé
    0.8 cm
  • Hauteur produit installé
    21 cm
  • Largeur produit installé
    10 cm
Accessoires inclus
  • Type d'accessoires de montage
    autre
Sécurité
  • Classe de protection
    classe I
  • Conforme REACH
    Non
  • Conforme RoHS
    Oui