2 barres de liaison horizontale pour 3 armoires 2x370+1x620 ou 2x20+1x370 FC193

EAN
3250612531936
Conditionnement
1 pièce

Caractéristiques techniques

Dimensions
  • Profondeur produit installé
    52 mm
  • Hauteur produit installé
    1759 mm
  • Largeur produit installé
    30 mm
Accessoires inclus
  • Type d'accessoires de montage
    Calotte d'isolation de rail de phase
Sécurité
  • Classe de protection
    classe I
  • Conforme REACH
    Non
  • Conforme RoHS
    Oui
  • Sans halogène
    Oui